17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズ【1~10個入り】

ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズ
通常単価(税別)
4,118円~24,557円
税込単価
4,530円~27,013円
通常出荷日:11日目~20日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

商品詳細種別

最小発注数量
1箱(5本入)
p-ジクロロベンゼン
1パック

10個入り

-
電動吸引式 p-ジクロロベンゼン 試験成績書付
1個
-
電動吸引式 p-ジクロロベンゼン トレーサビリティ体系図付
1個
-
電動吸引式 p-ジクロロベンゼン トレーサビリティ体系図+試験成績書付
1個
-
電動吸引式 p-ジクロロベンゼン 校正証明書(試験成績書付)付
1個
-
電動吸引式 p-ジクロロベンゼン 校正証明書(試験成績書付)+トレーサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,118円
( 4,530円 )
11日目
14,178円
( 15,596円 )
20日目
14,178円
( 15,596円 )
20日目
18,770円
( 20,647円 )
20日目
18,770円
( 20,647円 )
20日目
24,557円
( 27,013円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知管 電動吸引式 127P p-ジクロロベンゼン 127シリーズ
ガス検知管 電動吸引式 121P ベンゼン
ガス検知管 電動吸引式 132P トリクロロエチレン
ガス検知管 電動吸引式 9P 二酸化窒素
ガス検知管 電動吸引式 131P 塩化ビニル
ガス検知管 電動吸引式 91P ホルムアルデヒド 91シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,118円-4,118円 -4,118円 -4,118円 -4,118円 -4,118円 -
通常出荷日11日目〜16日目〜13日目〜4日目〜11日目〜11日目〜
測定ガス名p-ジクロロペンゼン、測定範囲:100~3000μg/m3、特記事項:厚生労働省指針値,学校環境衛生ベンゼン、測定範囲:250~3000μg/m3トリクロロエチレン、測定範囲:20~1200μg/m3二酸化窒素、測定範囲:0.02~0.20ppm、特記事項:学校環境衛生塩化ビニル、測定範囲:50~1500μg/m3ホルムアルデヒド、測定範囲:0.02~1.44ppm、特記事項:ビル管法(厚生労働大臣指定)厚生労働省指針値,学校環境衛生
検知管名127P p-ジクロロベンゼン121P ベンゼン132P トリクロロエチレン9P 二酸化窒素131P 塩化ビニル91P ホルムアルデヒド
測定回数5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)5回(1箱あたり)10回(1箱あたり)
有効期限(年)222221(要冷蔵)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト