ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ベルクリン(R)モップ MFMシリーズ

ベルクリン(R)モップ MFMシリーズ 1-9628-02
通常単価(税別)
17,813
税込単価
19,594
通常出荷日:4日目

【特長】・軽量・薄型設計ながら吸水性・除塵性に優れています。・基材の脱落がなく、クリーンルームでの使用...

詳細を確認

型番:

1-9628-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-9628-02の仕様・寸法情報

型番
MFM-L
長さ(mm)
1310
幅(mm)
600
材質
本体/アルミニウム・ナイロン、スポンジ/PVA
付属品
交換用スポンジ×1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-9628-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,813
( 19,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・薄型設計ながら吸水性・除塵性に優れています。
・基材の脱落がなく、クリーンルームでの使用に適しています。
・ワンタッチバインダー機構により、スポンジの脱着が容易に行えます。
・洗浄再生が可能なので経済的です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ベルクリン(R)モップ MFMシリーズの型番1-9628-02のページです。 型番1-9628-02に関する仕様情報を記載しております。
ベルクリン(R)モップ MFMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベルクリン(R)モップ MFMシリーズ
耐熱刷毛
超音波洗浄器(二周波)
超音波洗浄器(二周波) MCDシリーズ
超音波洗浄器(単周波) MCSシリーズ
滅菌缶用スポンジ(シリコン) CL8040-02シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格17,813610125,546 -54,647 -38,532 -620 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目16日目
型番MFM-L15号----
長さ(mm)1310-----
幅(mm)60040----
材質本体/アルミニウム・ナイロン、スポンジ/PVA毛・柄/PP(ポリプロピレン)本体:SUS201・PP、水槽:SUS304本体:ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽:ステンレス(SUS304)シリコン
付属品交換用スポンジ×1個-洗浄カゴ、蓋、ホースニップル---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました