17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ナフロン(PTFE)シート
アズワン
フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
  • <
  • >
チューブコネクター

チューブコネクター【5~10個入り】

通常単価(税別)
1,386円~5,553円
税込単価
1,525円~6,108円
通常出荷日:4日目~10日目

【特長】・ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。【商品仕様】・材質:PP(ポリプロピレン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チューブ継手
  • 仕様
    オートクレーブ可(121℃)
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なりますので、スペックをご確認ください。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 適合チューブ内径

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

適合チューブ内径

商品詳細種別

最小発注数量
I型同径
10mm
I型同径(適合チューブ内径10mm)10個入
1パック

10個入り

I型同径
18mm
I型同径(適合チューブ内径18mm)5個入
1パック

5個入り

I型異径
12~18mm
I型異径(適合チューブ内径12~18mm)5個入
1パック

5個入り

L型同径
10mm
L型同径(適合チューブ内径10mm)10個入
1パック

10個入り

L型同径
12mm
L型同径(適合チューブ内径12mm)10個入
1パック

10個入り

T型同径
10mm
T型同径(適合チューブ内径10mm)10個入
1パック

10個入り

T型同径
12mm
T型同径(適合チューブ内径12mm)10個入
1パック

10個入り

Y型同径
10mm
Y型同径(適合チューブ内径10mm)10個入
1パック

10個入り

I型同径
8mm
I型同径(適合チューブ内径8mm)10個入
1パック

10個入り

I型異径
3~10mm
I型異径(適合チューブ内径3~10mm)10個入
1パック

10個入り

I型異径
6~10mm
I型異径(適合チューブ内径6~10mm)10個入
1パック

10個入り

I型異径
6~12mm
I型異径(適合チューブ内径6~12mm)10個入
1パック

10個入り

I型異径
12~20mm
I型異径(適合チューブ内径12~20mm)5個入
1パック

5個入り

I型異径
12~25mm
I型異径(適合チューブ内径12~25mm)5個入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,741円
( 3,015円 )
4日目
2,837円
( 3,121円 )
4日目
2,741円
( 3,015円 )
4日目
4,023円
( 4,425円 )
4日目
4,118円
( 4,530円 )
10日目
3,736円
( 4,110円 )
4日目
5,553円
( 6,108円 )
4日目
5,171円
( 5,688円 )
4日目
1,386円
( 1,525円 )
4日目
3,544円
( 3,898円 )
4日目
2,741円
( 3,015円 )
4日目
3,736円
( 4,110円 )
4日目
2,932円
( 3,225円 )
4日目
3,736円
( 4,110円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール・シリコン・タイゴン等の軟質チューブ用です。
【商品仕様】
・材質:PP(ポリプロピレン)

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なりますので、スペックをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブコネクターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
新型コロナウィルス感染症対策に
5
満足度:5.0
新型コロナウィルス感染症対策で、消毒液の送液に使用しています。汎用品なので他の商品と遜色ないのでサイズで探して、その中で...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブコネクター
スクリュージョイント
耐薬CTFEルアーフィッティング
三方コック C-3N-8
チューブコネクターL型 VPL306
チューブコネクターI型 VPI126
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械
通常価格1,386円-6,077円 -5,315円 -22,548円2,814円2,319円
通常出荷日4日目〜1日目1日目〜1日目6日目6日目
商品タイプチューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手チューブ継手
仕様オートクレーブ可(121℃)材質:SUS304----
材質PP(ポリプロピレン)スクリューキャップ、内部パーツ/PPS(ポリフェニレンサルファイド)、テーパーリング・シールリング/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/FKM(フッ素ゴム)接液部材質:CTFE、PTFE(ふっ素樹脂)本体:PFA(フッ素樹脂)、ハンドル:ETFE(フッ素樹脂)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト