17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)

サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)【25個入り】

通常単価(税別)
6,260円
税込単価
6,886円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・サーモペイントをインキ化しテープに印刷した製品で、作業性のよい示温材です。 ・特定の温度で変...

詳細を確認
  • サイズ
    20×200mm
  • 詳細
    可逆性
  • 用途
    電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。
  • 耐熱性
    約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)
  • 変色精度
    ±2℃
  • 耐水性
    常温の水中に約1ヶ月
  • 入数
    1箱(25枚入)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 変色温度

  • 低温色⇔高温色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

変色温度

低温色⇔高温色

最小発注数量
40℃
赤味黄⇔赤味橙
1パック

25個入り

50℃
黄⇔黄味橙
1パック

25個入り

60℃
明るい黄味赤⇔暗い茶紫
1パック

25個入り

70℃
赤⇔暗い茶紫
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,260円
( 6,886円 )
4日目
6,260円
( 6,886円 )
4日目
6,260円
( 6,886円 )
11日目
6,260円
( 6,886円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーモペイントをインキ化しテープに印刷した製品で、作業性のよい示温材です。 
・特定の温度で変色しても冷却するともとの色に戻りますので、繰り返し使用できます。 
・加熱が予想される物体の温度管理に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモテープ(R)TRシリーズ(可逆性)
数字サーモワッペン(R) WRシリーズ
サーモラベル(R)スーパーミニ3R(不可逆/丸型)
サーモラベル(R)スーパーミニ3K(不可逆/3点式)
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,260円8,292円4,116円2,946円7,339円 -7,150円 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目1日目〜1日目〜
サイズ20×200mmφ18mmベース部/φ6mm、示温エレメント/φ1mm×3個ベース部/6.5×11mm、示温エレメント/φ1.5mm、3連5×5mmベース部/10×10mm、示温エレメント/φ3mm
詳細可逆性可逆性不可逆性不可逆性不可逆性不可逆性
用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。-トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。トランジスター・ダイオード・集積回路・抵抗器・トランス等、微小部品の温度測定用に。--
耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)約90℃・連続加熱1000時間(20×30mm試験片)----
変色精度±2℃±2℃±2℃±2℃±2℃±2℃
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト