ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

タオルぞうきん 110【10個入り】

タオルぞうきん 110 1-6183-01
通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・型番:110タオル雑巾・材質:綿100%・サイズ:200×300mm・入数:1袋(10枚...

詳細を確認

型番:

1-6183-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-6183-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-6183-01
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・型番:110タオル雑巾
・材質:綿100%
・サイズ:200×300mm
・入数:1袋(10枚入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タオルぞうきん 110の型番1-6183-01のページです。 型番1-6183-01に関する仕様情報を記載しております。
タオルぞうきん 110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タオルぞうきん 110
8800用タンクカバー
大型超音波洗浄器用架台
卓上大型超音波洗浄器 AUシリーズ
カイジョー 卓上型超音波洗浄器 ソノクリーナー
ブランソン 試験管治具【Model2800用】
メーカーアズワンアズワンアズワンケニス三商ブランソン
通常価格1,36025,74426,375 -367,665 -155,221 -48,243
通常出荷日4日目11日目1日目11日目11日目〜35日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました