ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

活性炭フィルター

通常単価(税別)
2,550
税込単価
2,805
通常出荷日:4日目

【特長】・塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。・匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果...

詳細を確認

型番:

1-5742-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5742-13の仕様・寸法情報

全長(mm)
250
ろ過精度
10μm相当
使用水温
2~40℃
流量
3L/min
ろ材
粒状活性炭(圧縮成形品)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-5742-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550
( 2,805 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塩素除去能力に重点を置いた活性炭フィルターです。
・匂いの原因となる遊離塩素や有機化合物を効果的に除去します。
・ろ材はヤシガラ粒状活性炭で、吸着ろ過効率に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭フィルターの型番1-5742-13のページです。 型番1-5742-13に関する仕様情報を記載しております。
活性炭フィルターのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
RO膜前の水道水の含まれる塩素除去用
1
満足度:1.0
2本購入 1本に通水したところ大量の活性炭微粉が出て、水が真っ黒になった。 もう1本はそこまででは無かったが明らかに薄い...もっと読む

ミスミからのコメント

本件、ご期待に添えず申し訳ございません。本商品の推奨流量は【最大3リットル/分】となっております。(手を洗う際の水流量よりも大分少なめです) 勢いよく水を通水した場合、炭が多く排出されてしまい、結果商品の寿命が短くなってしまいます。 今回のお客様ご利用状況をお伺いする限りでは、ご使用の際の通水量が多かった可能性がございます。 本商品の説明書に、推奨流量等の記載がございますので、参考にしていただけますと幸いです。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
活性炭フィルター
フィルターカートリッジ 抗菌タイプ
フィルターカートリッジ ミクロポアーBC-1SEシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
活性炭フィルターカートリッジ FCC-Sシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンスリーエムジャパン日本フイルター日本フイルター
通常価格2,5506,403 -24,551 -11,683 -2,014 -2,741 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
全長(mm)250250----
ろ過精度10μm相当-----
使用水温2~40℃-----
流量3L/min-----
ろ材粒状活性炭(圧縮成形品)-ポリスルホン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました