17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

黒体テープ,耐熱温度:250℃

通常単価(税別)
7,47611,000
税込単価
8,22412,100
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。・使用後ははがせますの...

詳細を確認
  • 耐熱温度
    250℃
  • 材質
    PTFE(四フッ化エチレン)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 型番

  • 放射率

  • 幅×厚み×長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

型番

放射率

幅×厚み×長さ

最小発注数量
TA410-8T
TA410-8T
-
25mm×0.1mm×10m
1個
TA410-8TB
TA410-8TB
0.95
50mm×0.1mm×10m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,476
( 8,224 )
5日目
11,000
( 12,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面等の低放射率のものや放射率の判らないものの測定に適しています。
・使用後ははがせますので、サンプルを汚さず様々な場所で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒体テープ,耐熱温度:250℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒体テープ,耐熱温度:250℃
熱電対センサ用ミニチュアプラグ TCシリーズ
標準温度計
温度計止め
バイメタル温度計 MSシリーズ
温度計ホルダー tsシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,476-2,00021,661 -2,5006,8404,303 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目1日目
耐熱温度250℃200°C----
材質PTFE(四フッ化エチレン)NYLON66水銀ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体/PTFE(四フッ化エチレン)、Oリング/バイトン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング