17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスチューブ T字管

ガラスチューブ T字管

通常単価(税別)
1,252円~2,779円
税込単価
1,377円~3,057円
通常出荷日:4日目~20日目
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • 管外径(φmm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

サイズ

(mm)

管外径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
T字
縦×横:45×90
8
T字管(ゴム止め付き)
1個
T字
縦×横:50×100
10
T字管(ゴム止め付き)
1個
T字
縦×横:50×100
12
T字管(ゴム止め付き)
1個
T字
縦×横:55×110
15
T字管(ゴム止め付き)
1個
Y字
枝長さ:50
8
Y字管(ゴム止め付き)
1個
Y字
枝長さ:50
10
Y字管(ゴム止め付き)
1個
Y字
枝長さ:60
12
Y字管(ゴム止め付き)
1個
Y字
枝長さ:70
15
Y字管(ゴム止め付き)
1個
L字
50×50
8
L字管(ゴム止め付き)
1個
L字
60×60
12
L字管(ゴム止め付き)
1個
L字
70×70
15
L字管(ゴム止め付き)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405円
( 1,546円 )
4日目
1,937円
( 2,131円 )
4日目
2,397円
( 2,637円 )
20日目
2,626円
( 2,889円 )
20日目
1,481円
( 1,629円 )
4日目
2,014円
( 2,215円 )
20日目
2,473円
( 2,720円 )
20日目
2,779円
( 3,057円 )
20日目
1,252円
( 1,377円 )
4日目
2,397円
( 2,637円 )
20日目
2,626円
( 2,889円 )
20日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスチューブ T字管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスチューブ T字管
共通摺合連結管 減圧用・ストレート型
クロマトグラフ管(フィルター・コック付き)0153・0155シリーズ
共通摺合縮小アダプター
共通摺合付三方コックⅡ型
共通摺合付三方コックⅠ型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,252円-6,127円 -9,118円 -3,755円 -9,730円 -9,730円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
材質詳細硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1硼珪酸ガラス-1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト