ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

PVDFバッグ 30L B-8ST

PVDFバッグ 30L B-8ST 1-2445-07
通常単価(税別)
5,145円
税込単価
5,660円
通常出荷日:13日目

【特長】・保存性能に優れていますので、作業環境・土壌ガス測定等の際に便利です。・耐薬品性・耐熱性に優れ...

詳細を確認

型番:

1-2445-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-2445-07の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-2445-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,145円
( 5,660円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保存性能に優れていますので、作業環境・土壌ガス測定等の際に便利です。
・耐薬品性・耐熱性に優れています。
【商品仕様】
・型番:30L B-8ST
・材質:PVDF(ポリフッ化ビニリデン)
・スリーブ:φ8mmふっ素樹脂 ・フィルム厚:50μm
・耐熱温度(フィルム):約170℃
・容量:30L
・サイズ:700×500mm
・タイプ:2つ口

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PVDFバッグ 30L B-8STの型番1-2445-07のページです。 型番1-2445-07に関する仕様情報を記載しております。
PVDFバッグ 30L B-8STのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDFバッグ 30L B-8ST
PVDFバッグ 30L A-8ST
PVDFバッグ 20L B-8ST
PVDFバッグ 50L B-8ST
PVDFバッグ 20L A-8ST
PVDFバッグ 50L A-8ST
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,145円4,520円4,610円9,334円3,985円8,709円
通常出荷日13日目4日目13日目13日目20日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検知管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました