17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

オールソー® AQ 六角軸/ストレート軸

通常単価(税別)
4,0239,079
税込単価
4,4259,987
通常出荷日:6日目

【特長】・金属板(4mmまで)とステンレス板(2mmまで)の穴あけが可能です。・乾式切削で切削油は不要...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

薄鉄板・アルミ板・ステンレス板・プラスチック・塩ビ・FRP用。
ハイスセンタードリルがセットされております。

AQ-D
  • 口径:15~35
  • シャンク形状:六角軸 6.35mm
  • 適合機種:充電式ドライバ、回転用電気ドリル

※インパクトドライバ・振動ドリル・ハンマードリルでは使用しないでください。

AQ
  • 口径:36~80
  • シャンク形状:ストレート軸/三面取り
  • 適合機種:回転用電気ドリル

単位:回転/分

口径適正回転数
15~241,200~1,440
25~39720~865
40~64450~540
65~79276~330
80225~270

※ステンレス板などの難削材を穿孔する際は、上記適正回転数の半分程度の回転数でご使用ください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

シャンクタイプ詳細

全長

(mm)

トラスココード

ボディ長

(mm)

適正回転数

(min-1)

センタードリル

最小発注数量
16
六角軸(対辺6.35mm)
79
557-7438
66
1200~1440
CDH-5
1個
22
六角軸(対辺6.35mm)
79
557-7497
66
1200~1440
CDH-5
1個
24
六角軸(対辺6.35mm)
79
557-7519
66
1200~1440
CDH-5
1個
32
六角軸(対辺6.35mm)
79
557-7594
66
720~865
CDH-5
1個
57
ストレート軸(三面取り)
82
557-7845
68
450~540
CDH-6,CDT-6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,023
( 4,425 )
6日目
4,023
( 4,425 )
6日目
4,023
( 4,425 )
6日目
5,107
( 5,618 )
6日目
9,079
( 9,987 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属板(4mmまで)とステンレス板(2mmまで)の穴あけが可能です。
・乾式切削で切削油は不要です。
・センタードリルに残材が残らないように、排出用にバネが装着しています。
・センタードリルの使い分けで、金属板から非金属板まで穴あけ作業ができます。
・突き抜け防止用安全ストッパーがついています。
・手持ちの電動工具(回転用電気ドリル)で使用でき現場作業に最適です。
【用途】
・超硬チップ採用で、金属板・非金属板を穿孔。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オールソー® AQ 六角軸/ストレート軸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールソー® AQ 六角軸/ストレート軸
オールコアドリル L150シリーズ LA/LVタイプ ストレート軸
オールコアドリル L150シリーズ LS他イプ ストレート軸
BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)
Z軸配管コアドリル(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
軽量ハンマードリル用コアドリルボディ
メーカーサンコーテクノサンコーテクノサンコーテクノマーベルハウスビーエムユニカ
通常価格4,023-8,745 -10,897 -2,231 -9,649 -6,804 -
通常出荷日6日目6日目2日目〜1日目〜4日目〜6日目
ふところ深さ(mm)41501502515580

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト