17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

通常単価(税別)
1,181円~2,501円
税込単価
1,299円~2,751円
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁力を発揮して吸着します。・既存のタップ...

詳細を確認
  • 材質2
    ボディ:鉄(SUM、焼き入れなし)
  • 材質3
    表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • 材質1
    マグネット:ネオジム磁石
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

製品イメージ(TNBMG-520)

TNBMG-520

製品の基本仕様・特長

材質

  • マグネット:ネオジム磁石
  • ケース:鉄(SUM、焼き入れなし)
  • 表面処理:無電解ニッケルメッキ

TNBMG-520

  • 最高使用温度:80℃
  • 吸着力(N):27
  • ねじの呼び径M:M5
  • 磁石径:7mm
  • 焼入れ無
  • 質量/質量単位:7g

図面

TNBMG-1020

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-1020図面

TNBMG-1025

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-1025図面

TNBMG-510

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-510図面

TNBMG-515

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-515図面

TNBMG-520

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-520図面

TNBMG-615

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-615図面

TNBMG-620

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-620図面

TNBMG-625

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-625図面

TNBMG-815

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-815図面

TNBMG-820

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-820図面

TNBMG-825

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TNBMG-825図面

使用方法・使用事例

使用事例

TNBMG-520の使用イメージ(01)

TNBMG-520の使用イメージ(01)

TNBMG-520の使用イメージ(02)

TNBMG-520の使用イメージ(02)

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

JANコード

トラスココード

磁石径(mm)

K(mm)

L(mm)

S(mm)

X(mm)

ねじの呼び径M

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
208
4989999462630
798-5304
16.5
9
20
21
3
M10
33.000
対応
1個
208
4989999462647
798-5312
16.5
9
25
21
3
M10
36.000
対応
1個
27
4989999462654
798-5321
7
7
10
10
2
M5
6
対応
1個
27
4989999462661
798-5339
7
7
15
10
2
M5
7.000
対応
1個
27
4989999462678
798-5347
7
7
20
10
2
M5
7.000
対応
1個
64
4989999462685
798-5355
10
7
15
13
2
M6
10
対応
1個
64
4989999462692
798-5363
10
7
20
13
2
M6
11.000
対応
1個
64
4989999462708
798-5371
10
7
25
13
2
M6
12.000
対応
1個
128
4989999462715
798-5380
12.5
9
15
17
3
M8
20.000
対応
1個
128
4989999462722
798-5398
12.5
9
20
17
3
M8
22.000
対応
1個
128
4989999462739
798-5401
12.5
9
25
17
3
M8
24.000
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,501円
( 2,751円 )
1日目
2,501円
( 2,751円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,181円
( 1,299円 )
1日目
1,291円
( 1,420円 )
1日目
1,291円
( 1,420円 )
1日目
1,277円
( 1,405円 )
1日目
2,051円
( 2,256円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,051円
( 2,256円 )
1日目
2,051円
( 2,256円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁力を発揮して吸着します。
・既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
・取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
【用途】
・六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
【材質】
・マグネット:ネオジム磁石
・ボディ:鉄(SUM、焼き入れなし)
・表面処理:無電解ニッケルメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)
マグネットホルダ 最高使用温度250℃
マグネットホルダハイトールタイプ
マグネットホルダ 最高使用温度80℃
角形マグネットトレー角型
マグネットホルダ(アルニコ磁石・ハンドル付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,181円-1,060円 -1,063円 -989円 -3,837円 -2,314円 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質2ボディ:鉄(SUM、焼き入れなし)-ボディ:スチールボディ:スチール本体:ステンレス(SUS430)ボディ:一般構造用圧延鋼材
材質3表面処理:無電解ニッケルメッキ-表面処理:ニッケルメッキ表面処理:ニッケルメッキ-ハンドル:みがき棒鋼用一般鋼材
材質1マグネット:ネオジム磁石-マグネット:ネオジム磁石マグネット:ネオジム磁石マグネット:フェライト磁石マグネット:アルニコ磁石
よく一緒に購入される商品

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト