17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

インパクトレンチ用ソケットアダプタ

インパクトレンチ用ソケットアダプタ
通常単価(税別)
3,124円~4,916円
税込単価
3,436円~5,408円
通常出荷日:6日目

【特長】・9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

サイズ(mm)

最小発注数量
47
4992676030633
816-5467
145
12.7凹×19.0凸
1個
64
4992676030664
816-5471
430
25.4凹×19.0凸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,124円
( 3,436円 )
6日目
4,916円
( 5,408円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・9.5mm差込角のハンドルで異なる差込角のソケットを接続するアダプターです。

商品情報

【商品仕様】
<型番:UA0604>
・JIS表示認定工場製
・全長(mm):50
・サイズ(mm):19.0凹×12.7凸
・材質:SCM435
・表面処理:カチオン電着塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用ソケットアダプタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
インパクトレンチ用ソケットアダプタ
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
インパクトレンチ用ソケット
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格3,124円-5,362円20,858円 -2,499円 -1,162円 -4,278円 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目〜6日目6日目
材質1材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装材質:SCM435●表面処理:カチオン電着塗装
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト