17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色 TB1530B-430
  • 1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

通常単価(税別)
6,781円
税込単価
7,459円
通常出荷日:25日目

【特長】・無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です・弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力...

詳細を確認
  • 色
    黒
  • トラスココード
    813-0557
  • 容量(ml)
    430
  • 質量(g)
    430.000
  • 材質1
    主成分:シリル基含有特殊ポリマー

型番:

TB1530B-430
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TB1530B-430の仕様・寸法情報

色
黒
トラスココード
813-0557
容量(ml)
430
質量(g)
430.000
材質1
主成分:シリル基含有特殊ポリマー
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB1530B-430
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,781円
( 7,459円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です
・弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です
・難接着材にも使える万能接着剤です
【用途】
・金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着
・シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着
・黒色ペースト状
・硬化時間:7分

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色の型番TB1530B-430のページです。 型番TB1530B-430に関する仕様情報を記載しております。
1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色
瞬間接着剤用硬化促進剤 エアゾール TB1796F 180ML
瞬間接着剤プライマー TB7797
スリーボンド エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″(1kg)
瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G
瞬間接着剤 高はく離強度 TB1733 50G
メーカースリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格6,781円1,136円 -4,076円5,256円1,195円5,888円
通常出荷日25日目1日目〜1日目6日目9日目6日目
色黒-透明淡黄色透明淡黄色
トラスココード813-0557-374-8821813-0534817-9675817-9672
容量(ml)430-----
質量(g)430.000-201.00050045.00050
材質1主成分:シリル基含有特殊ポリマー-主成分:溶剤---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました