ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
モメンティブ シリコーン 電気・電子部品用接着剤(低粘度タイプ) |
|
エスコ アロンアルファ(エクストラ#4020)【1~5個入り】 |
|
モメンティブ モメンティブ 万能シーリング剤 |
|
エスコ 333ml シリコンシーラント |
|
ABC商会 一液型簡易発泡ウレタンインサルパック |

低強度、低粘度で取り外し性良好です。取り外しが必要なねじ部のシール接着にご使用ください。
| TB1342H-50 | 【特長】 ・低強度です。 ・低粘度です。 ・取り外し性良好です。 ・DOPフリー品です。 【用途】 ・取り外しが必要なねじ部のシール接着 【商品仕様】 ・色:青 ・容量(g):50 ・容量(g):50 ・使用可能温度範囲-40~150℃ ・容量(g):50 ・トラスココード:813-0551 |
|---|---|
| TB1344H-250 | 【特長】 ・低強度です。 ・中粘度です。 ・取り外し性良好です。 ・DOPフリー品です。 【用途】 ・取り外しが必要なねじ部のシール接着 【商品仕様】 ・色:青 ・容量(g):250 ・容量(g):250 ・使用可能温度範囲-40~150℃ ・容量(g):250 ・トラスココード:813-0552 |
低強度、低粘度で取り外し性良好です。
取り外しが必要なねじ部のシール接着にご使用ください。

スリーボンド
嫌気性封着剤(低強度タイプ)

スリーボンド
嫌気性封着剤(高強度タイプ)

スリーボンド
嫌気性封着剤(中強度タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘンケル
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454
4.4通常価格(税別):1,838円~

ヘンケル
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
4.8通常価格(税別):802円

セメダイン
瞬間接着剤 3000金属用
4通常価格(税別):634円

コニシ
アロンアルファ EXTRAミニ×4
5通常価格(税別):694円

コニシ
ボンドアロンアルフアEXTRA(速効多用途タイプ)
4.8通常価格(税別):691円

ヘンケル
ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ
4.4通常価格(税別):1,015円

東亜合成
アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)
4.2通常価格(税別):1,771円~

コニシ
アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム
0通常価格(税別):463円

東亜合成
アロンアルフア硬化促進剤(白化防止用)
5通常価格(税別):2,439円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ