ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

手洗い洗剤

手洗い洗剤 TB5905CB
  • TB5905CB
  • TB5905CC
通常単価(税別)
9,450
税込単価
10,395
通常出荷日:6日目

【特長】・ヒアルロン酸Na配合手洗い洗剤です

型番:

TB5905CB
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB5905CBの仕様・寸法情報

容量(L)
2.5
質量(g)
2300.000
トラスココード
784-0012
材質1
主成分:ヒアルロン酸
白色
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TB5905CBTB5905CB
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,450
( 10,395 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒアルロン酸Na配合手洗い洗剤です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

手洗い洗剤の型番TB5905CBのページです。 型番TB5905CBに関する仕様情報を記載しております。
手洗い洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手洗い洗剤
工業用手洗い洗剤 スノーエンジェル
手洗い洗剤 アロエナチュラルS
環境低負荷スクラブ剤入り手洗い洗剤
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
石鹸水(手洗い用)
メーカースリーボンド野中鈴木油脂工業アズワンミスミ山崎産業
通常価格9,4507,99513,0224,444 -1,800 -2,588 -
通常出荷日6日目5日目19日目4日目〜在庫品1日目1日目
容量(L)2.5-----
質量(g)2300.000-----
トラスココード784-0012-----
材質1主成分:ヒアルロン酸-----
白色-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました