ファクトリーサプライ用品技術窓口
日東電工
ふっ素樹脂フィルム ニトフロン No.900/No.901/No.902【1~300個入り】
通常価格(税別):2,638円~
通常出荷日:在庫品1日目
ホーザン
鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
通常価格(税別):1,211円~
通常出荷日:2日目 ~
シモジマ
スワンOPPテープ
シモジマ
通常価格(税別):537円~
通常出荷日:6日目
ニチバン
ナイスタック[TM]粗面・凹凸面に貼りやすいタイプ
通常価格(税別):562円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):267円~
通常出荷日:1日目 ~
住化プラステック
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
通常価格(税別):1,880円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
トラスコ中山
通常価格(税別):1,772円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
フランジナット
ミスミ
通常価格(税別):430円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテールです。・粘着剤は光や熱などで...
詳細を確認【特長】
・卓上ディスペンサー使用時にカットしやすい軽包装用途のOPPテールです。
・粘着剤は光や熱などで劣化・変色しにくく、有機溶剤を使用していない環境対応タイプです。
【材質】
・基材:ポリプロピレン
・粘着剤:アクリル系

スリーエムジャパン
スコッチR 軽包装用OPPテープ

積水化学工業
マスクライトテープ No.730

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック
4.4通常価格(税別):4,953円~

nitoms
透明梱包用テープNo.3303
4.6通常価格(税別):396円~

アズワン
OPPテープ 48mm×100m OPP#142/#152/#165
0通常価格(税別):1,807円~

寺岡製作所
OPPポリプロピレンフィルム粘着テープ パックテープ No.451
5通常価格(税別):1,185円~

オカモト
OPPテープ No.333
5通常価格(税別):541円~

オカモト
OPPテープカラー No.333C
3通常価格(税別):858円~

積水化学工業
オリエンテープ No.830 ポリプロピレン
0通常価格(税別):1,058円

ミスミ
布テープ「NTPE」
4.5通常価格(税別):8,708円

古藤工業
No.8015 梱包用布粘着テープ
4通常価格(税別):372円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ