ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

バッグシールテープNo.3700

バッグシールテープNo.3700 3700-9W
通常単価(税別)
608円
税込単価
669円
通常出荷日:19日目

【特長】・袋のネックシールとして、強度が必要な際の使用に適しているOPP基材のテープです。

型番:

3700-9W
解除
  • この商品は200個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3700-9Wの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
50
色
ホワイト系
トラスココード
781-4755
粘着剤
ゴム系
基材詳細
ポリプロピレン(OPP)
質量(g)
35.000
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
3700-9W

色

トラスココード

粘着剤

基材詳細

最小発注数量
ホワイト系
781-4755
ゴム系
ポリプロピレン(OPP)
200個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
608円
( 669円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・袋のネックシールとして、強度が必要な際の使用に適しているOPP基材のテープです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バッグシールテープNo.3700の型番3700-9Wのページです。 型番3700-9Wに関する仕様情報を記載しております。
バッグシールテープNo.3700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッグシールテープNo.3700
バッグシーリングテープ No430
バッグシーリングテープ No.430
紙バックシーリングテープ No.700R
バッグシーリングテープ No.540(BS-2700専用)
バックシーリング開封紙テープ
メーカー日東電工ニチバンニチバンオカモトニチバンニチバン
通常価格608円448円453円589円953円482円
通常出荷日19日目1日目1日目〜1日目2日目1日目
テープ幅(mm)9999129
テープ長さ(m)5035355010050
質量(g)35.000-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バッグシーリングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました