17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が150型番あります。

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL【1~108個入り】

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
通常単価(税別)
1,518円~122,676円特別価格
税込単価
1,670円~134,944円特別価格
一部SALE 2026.12.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テー...

詳細を確認
未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ

No.9030ULシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.903SCシリーズについてはこちらをご覧ください。

No.903-Tシリーズについてはこちらをご覧ください。

製品特長

耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれたふっ素樹脂粘着テープ

非粘着性にすぐれたふっ素樹脂粘着テープ

片面を接着性表面処理したポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材にして、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。

【特長】

  • シリコーン系粘着剤を使用しており、-60〜200℃の温度範囲で使用可能(903SCは0~80℃)。
  • さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮し、通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズにできる。離型性、滑り性、耐炎性にすぐれている。
  • 非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)・低摩擦係数・非粘着性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備えている。

【用途】

  • 電線・ケーブルおよびコイルの絶縁(H種電気絶縁用)、二次電池等の蓄電デバイスの電極絶縁。
  • 携帯電話やデジタルカメラ等の摺動部の擦れ対策。
  • リニアモータ駆動システムの絶縁および摺動。
  • プリンタ通紙部の耐熱摺動(ジャミング対策)。
  • 自動車内部のキシミ音対策や摺動部の擦れ対策。
  • 半田マスキング(耐熱マスキング)、ヒートシール圧着部の被覆、結線部の絶縁被覆、他 。

製品仕様

ふっ素樹脂製品「ニトフロン」とは?

ニトフロン(NITOFLON)はNittoが製造するふっ素樹脂製品の登録商標。
優れた耐薬品性や耐熱性・電気特性など、数々の特長をもつ「ふっ素樹脂」だが、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきた。
Nittoでは、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決。
またアメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、ふっ素樹脂の新しい可能性を開き、エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、ニトフロンは幅広い分野で活用されている。

ふっ素樹脂の6つのポイント

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

1.優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100℃~+260℃、融点は327℃という優れた耐熱・耐寒性をもっています。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

2.すべりのよさは、固体物質中No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

3.電気絶縁性がバツグン

誘電率・誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数・外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にもおかされることがありません。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズ:関連画像

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線・湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.903シリーズの構造と特長

No.903SCの構造と特長

No.903Cの構造

【構造】

  • アクリル系粘着剤、片面接着処理・半導電性PTFEフィルムの二層構造。

【特長】

  • テープ基材が半導電性PTFEフィルムで、帯電を防止。
  • アクリル系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は0~80℃。

No.903-Tの構造と特長

No.903Tの構造

【構造】

  • PETはく離ライナー、シリコーン系粘着剤、片面接着処理PTFEフィルム。

【特長】

  • PETはく離ライナー付き。
  • シリコーン系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は-60~200℃。

No.903UL / No.9030ULの構造と特長

No.903UL / No.9030ULの構造と特長

【構造】

  • シリコーン系粘着剤、片面接着処理PTFEフィルムの二層構造。

【特長】

  • UL-510を取得。
  • 厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品。
  • 離型性、滑り性にすぐれている。
  • H種絶縁材料を使用。
  • シリコーン系粘着剤を使用。
  • 利用可能温度範囲は-60~200℃。
  • No.903ULの色は茶灰色、No.9030ULの色は白。

製品特性

項目単位特性値
N0.903ULN0.9030ULN0.903-TN0.903SC
総厚さmm0.080.130.180.230.080.130.180.230.080.130.180.230.11
引張強度N/19mm55931602105388133146559316021040
粘着力N/19mm5.67.17.48.73.95.15.46.25.67.17.48.712
巻戻し力N/19mm4.45.87.18.922.833.5----3.5
絶縁破壊電圧kV811141581114158111415-
使用可能温度℃-60~200℃0~80℃

※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

規格表

サイズ表

品番タイプ総厚さ(mm)幅(mm)長さ(m)
N0.903UL-0.08/0.13/0.18/0.235 / 9 / 10 / 13 / 15 / 18 / 19 / 20 / 22 / 25 / 30 / 38
40 / 50 / 75 / 80 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450
10
N0.9030UL白0.08/0.1313 / 19 / 25 / 30 / 50 / 100
0.18/0.2313 / 19 / 25 / 50 / 100
N0.903-TPETはく離ライナー付き0.08/0.13/0.18/0.2325 / 50 / 75 / 100 / 150 / 200 / 250 / 500
N0.903SC半導電性0.1110 / 13 / 19 / 25 / 38 / 50 / 75 / 100 / 200 / 300 / 450

■他サイズについては別途お問い合わせください。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着力

引張強さ

破壊電圧

(kV)

単品/パック

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

使用温度範囲(℃)

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

テープカット条件

巻き戻し力

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
0.08
10
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020010
124-6020
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
15個
0.08
13
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020027
124-6062
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
5個
0.08
19
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020034
124-6101
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
15個
0.08
25
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020041
124-6143
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
30
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020058
124-6186
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
10個
0.08
38
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020065
124-6224
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
50
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020072
124-6267
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
10個
0.08
75
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871101283
401-1155
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
100
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020089
214-4662
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
150
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871101290
401-1112
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
200
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871101306
401-1121
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
250
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871101313
401-1139
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
300
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871101320
401-1147
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
10
5.6N/19mm
55N/19mm
8
単品
4953871020119
124-6038
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
13
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020126
124-6071
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
15
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871223237
816-0206
基材:テフロン(PTFE)
粘着剤:シリコン系
-60~200
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
-
1個
0.13
19
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020133
124-6119
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
25
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020140
124-7948
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
30
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020157
124-6194
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
38
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020164
124-6232
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
50
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020171
124-6275
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
75
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871101337
401-1201
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
100
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871020188
214-4671
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
150
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871101344
401-1163
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
200
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871101351
401-1171
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
250
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871101368
401-1180
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.13
300
7.1N/19mm
93N/19mm
11
単品
4953871101375
401-1198
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
10
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020218
124-6046
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
15個
0.18
12
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
-
816-0207
基材:テフロン(PTFE)
粘着剤:シリコン系
-60~200
-
-
切断にはカッターが必要
7.1N/19mm
1巻
-
1個
0.18
13
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020225
124-6089
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
19
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020232
124-6127
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
25
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020249
124-6160
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
30
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020256
124-6208
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
38
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020263
124-6241
基材:フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤:シリコーン系
-60~200
84.2
3.89
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
50
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020270
124-6283
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
75
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871101382
401-1252
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
100
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871020287
214-4689
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
150
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871101399
401-1210
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
200
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871101405
401-1228
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
250
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871101412
401-1236
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.18
300
7.4N/19mm
160N/19mm
14
単品
4953871101429
401-1244
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
10
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020317
124-6054
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
13
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020324
124-6097
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
19
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020331
124-6135
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
25
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020348
124-6178
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
2個
0.23
30
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020355
124-6216
基材:フッ素樹脂(PTFE)
粘着剤:シリコーン系
-60~200
110.5
4.58
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
38
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020362
124-6259
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
2個
0.23
50
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020379
124-6291
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
75
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871101436
401-1309
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
100
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871020386
214-4697
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
150
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871101443
401-1261
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
200
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871101450
401-1279
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
250
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871101467
401-1287
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.23
300
8.7N/19mm
210N/19mm
15
単品
4953871101474
401-1295
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1巻
対応
1個
0.08
5
5.6N/19mm
55N/19mm
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1パック(108巻)
-
1パック

108個入り

0.13
5
7.1N/19mm
93N/19mm
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1パック(108巻)
-
1パック

108個入り

0.18
5
7.4N/19mm
160N/19mm
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.1N/19mm
1パック(108巻)
-
1パック

108個入り

0.23
5
8.7N/19mm
210N/19mm
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.9N/19mm
1パック(108巻)
-
1パック

108個入り

0.08
9
5.6N/19mm
55N/19mm
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4N/19mm
1パック(20巻)
-
1パック

20個入り

0.13
9
7.1N/19mm
93N/19mm
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.8N/19mm
1パック(60巻)
-
1パック

60個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,518円
( 1,670円 )
14日目
1,974円
( 2,171円 )
1日目
2,565円
( 2,822円 )
1日目
3,486円
( 3,835円 )
1日目
4,326円
( 4,759円 )
9日目
5,277円
( 5,805円 )
1日目
6,636円
( 7,300円 )
8日目
9,822円
( 10,804円 )
1日目
12,626円
( 13,889円 )
1日目
18,581円
( 20,439円 )
1日目
23,969円
( 26,366円 )
1日目
29,724円
( 32,696円 )
1日目
37,607円
( 41,368円 )
1日目
2,032円
( 2,235円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,339円
( 2,573円 )
1日目
3,139円
( 3,453円 )
6日目
3,493円
( 3,842円 )
1日目
4,152円
( 4,567円 )
1日目
4,955円
( 5,451円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,112円
( 6,723円 )
4日目
7,827円
( 8,610円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,966円
( 12,063円 )
1日目
14,436円
( 15,880円 )
1日目
21,953円
( 24,148円 )
1日目
32,080円
( 35,288円 )
1日目
32,386円
( 35,625円 )
1日目
45,920円
( 50,512円 )
1日目
2,436円
( 2,680円 )
8日目
3,060円
( 3,366円 )
9日目
2,879円
( 3,167円 )
1日目
4,191円
( 4,610円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,120円
( 5,632円 )
1日目
6,147円
( 6,762円 )
4日目
7,699円
( 8,469円 )
1日目
10,618円
( 11,680円 )
1日目
14,400円
( 15,840円 )
1日目
18,194円
( 20,013円 )
5日目
27,677円
( 30,445円 )
1日目
36,524円
( 40,176円 )
1日目
42,409円
( 46,650円 )
1日目
55,667円
( 61,234円 )
1日目
2,842円
( 3,126円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,699円
( 4,069円 )
1日目
5,068円
( 5,575円 )
1日目
6,120円
( 6,732円 )
1日目
7,578円
( 8,336円 )
1日目
9,411円
( 10,352円 )
1日目
11,949円
( 13,144円 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,076円
( 18,784円 )
1日目
22,594円
( 24,853円 )
1日目
42,003円
( 46,203円 )
1日目
45,451円
( 49,996円 )
4日目
55,321円
( 60,853円 )
1日目
81,375円
( 89,513円 )
1日目
65,238円
( 71,762円 )
10日目
77,361円
( 85,097円 )
19日目
97,612円
( 107,373円 )
10日目
121,031円
( 133,134円 )
10日目
22,376円
( 24,614円 )
4日目
78,172円
( 85,989円 )
10日目

詳細情報

基本情報

ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを支持体とし、処理面にシリコーン系粘着剤を塗布したふっ素樹脂テープ。
【特長】
・-60~200℃の温度範囲で使用可能。さまざまな材質に対して良好な接着力を発揮
・H種絶縁材料を使用し、離型性、滑り性、耐炎性に優れる。非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性など、4ふっ化エチレン樹脂が持つすぐれた特性を備える
・UL-510を取得し、厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品
・通常の粘着テープと同様に貼り合わせ、巻き付け、結束、シールがスムーズ
【用途】
・電線・ケーブルおよびコイルの絶縁
・摺動部の擦れ対策

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903ULのレビュー
4.5平均満足度:4.514件のレビュー
製造設備の補修用
5
満足度:5.0
製造設備の補修用に購入しました。本品を購入しようといろいろ探したのですが、近隣のお店で取り扱いがなく商社経由となると大ロ...もっと読む
3人が参考にしています。
摺動部の調整用として
5
満足度:5.0
シャフト上を動く治具の摺動部のガタツキ調整用として、シムテープ用途として採用。 薄いがしっかりと粘着して目的の調整ができ...もっと読む
1人が参考にしています。
上下動する部品間のスペーサー
5
満足度:5.0
厚み0.23mmの「903X23X10」を使用。本体色はグレーでした。 これと厚み0.13mmのものを組み合わせてPPS...もっと読む
1人が参考にしています。
機械搬送部
5
満足度:5.0
機械の製品搬送部で摩擦による汚れ対策で使用しています。滑りもよく重宝しています。
1人が参考にしています。
治具の滑り対応
5
満足度:5.0
自社内治具の滑りが悪い治具にニトフロンテープを使用 破れ等で定期的に交換しなければならないが 作業効率は格段とUPしまし...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q粘着剤の付いてないタイプはありますか?
A
粘着テープ(例:糊付:903UL・9030UL・903-T・903SC)・フィルム(例:糊なし:900UL・901UL・902UL)、基材の厚みなど多数の製品をそろえております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903UL
日東 ニトフロンテープ非粘着No.900UL 0.05mmX300mmX10m
NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970
ニトフロン粘着テープ 903UL
ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープNo.903-T
ふっ素樹脂粘着テープ ニトフロン No.9730UL
メーカー日東電工日東電工日東電工三商日東電工日東電工
通常価格1,518円-4,990円19,250円2,826円 -51,432円 -26,075円
通常出荷日在庫品1日目〜1日目7日目6日目〜10日目〜在庫品1日目
テープ長さ(m)101010101010
色ブラウン-ブラウングレーホワイトブラウン
基材ふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂ふっ素樹脂ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
粘着剤シリコーン系--シリコーン系シリコーン系シリコーン系
特性絶縁 / 耐熱-絶縁 / 耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦絶縁 / 耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト