ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラーストレッチフィルムミニ

通常単価(税別)
1,128円
税込単価
1,241円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・強くて安心、経済的なフィルム包装です。・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。【...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    50
  • 長さ (m)
    300
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])
    400
  • 厚さ(μ)
    20
  • 質量(g)
    310.000
  • 材質1
    低密度ポリエチレン(LLDPE)

ご注意

  • 対象物との材質の相性や長期間での使用、または高温での使用など、環境によってはフィルムが残ってしまったり色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
4989999428735
795-0985
青
対応
10個
4989999428742
795-0993
黒
対応
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,128円
( 1,241円 )
1日目
1,128円
( 1,241円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強くて安心、経済的なフィルム包装です。
・焼却時にダイオキシンなどの塩素ガスが発生しません。
【用途】
・色別でのマーキング、在庫や荷物の管理などに。
・小物の梱包に。

ご注意

  • 対象物との材質の相性や長期間での使用、または高温での使用など、環境によってはフィルムが残ってしまったり色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーストレッチフィルムミニのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーストレッチフィルムミニ
紙管なし ストレッチフィルム
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
ストレッチミニフィルム ホルダー付 15μ×100mm×150m
ハンディラップ
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山大化工業ユタカメイク三友産業大化工業
通常価格1,128円15,974円4,903円1,247円607円 -23,391円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目〜1日目
幅(mm)50500500100100500
長さ(m)300300400150150300
引張破断強度(daN/[[CM2]])400-----
厚さ(μ)20-----
質量(g)310.00014400.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト