ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KURE KURE ラジエターシステム 多走行車用

KURE KURE ラジエターシステム 多走行車用 NO2111
通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円
通常出荷日:6日目

【特長】・耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を...

詳細を確認

型番:

NO2111
解除
  • この商品は30個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO2111の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO2111
最小発注数量
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,594円
( 1,753円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱、耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)が防錆性能を復活させ、長期間防錆効果を保ちます。
・特殊微粒子パウダーが微細な亀裂や穴をふさぎ、クーラントを交換してもふさいだ箇所は効果が持続します。
・あらかじめ注入しておくと液漏れを予防できます。
・強力な消泡性能を発揮し、クーリング効果を向上させます。
【用途】
・四輪自動車用クーラント強化・漏れ防止剤。
【商品仕様】
・容量(ml):300
・JANコード:4972444021117
・質量:385g
【材質/仕上】
・主成分:エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、漏れ防止剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE KURE ラジエターシステム 多走行車用の型番NO2111のページです。 型番NO2111に関する仕様情報を記載しております。
KURE KURE ラジエターシステム 多走行車用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE KURE ラジエターシステム 多走行車用
KURE KURE フュエルシステム バイタルクリア 軽自動車用
洗浄カゴ用フタ 200φ用
フラスコ用ブラシ 大(1000mL用)
フラスコ用ブラシ 小(100~200mL用)
フラスコ用ブラシ 中(300~500mL用)
メーカー呉工業呉工業東京硝子器械ケニスケニスケニス
通常価格1,594円1,725円9,759円2,690円2,404円2,511円
通常出荷日6日目6日目23日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました