ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):8,745円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
精密ラボジャッキ LJAシリーズ
アズワン
通常価格(税別):79,677円~
通常出荷日:1日目
アズワン
マグネスター 050620シリーズ
アズワン
通常価格(税別):37,771円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
ハイプレッシャージャッキ
アズワン
通常価格(税別):395,138円~
通常出荷日:1日目
アズワン
US-140ハンダ吸取器
アズワン
通常価格(税別):3,709円~
通常出荷日:7日目
アズワン
ロッキングミキサー
アズワン
通常価格(税別):9,903円~
通常出荷日:4日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重(kg) 20
通常価格(税別):10,600円~
通常出荷日:1日目
アズワン
マイクロチューブローテーター
アズワン
通常価格(税別):6,893円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
強力ホットスターラー
アズワン
通常価格(税別):221,613円~
通常出荷日:1日目
アズワン
VOLTEGAパワースターラー (SUS天板) VPSシリーズ
通常価格(税別):121,592円~
通常出荷日:1日目


アズワン
卓上振とう器用フットスイッチ

東京硝子器械
小型振盪器 NX-20
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
セラミックホットスターラー (アナログタイプ) CHPSシリーズ
0通常価格(税別):75,513円

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,779円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):1,020円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリカゲル(乾燥剤)
0通常価格(税別):4,653円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
ステンレス球
5通常価格(税別):3,074円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~