17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

導電塗料スプレーPTP-G1501 3-5525-04

導電塗料スプレーPTP-G1501

通常単価(税別)
2,749円
税込単価
3,024円
通常出荷日:4日目

【特長】・常温乾燥で、簡単に導電塗装ができます。・ボトルのキャップに筆付きです。【商品仕様】・型番:P...

詳細を確認

    型番:

    3-5525-04
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-5525-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-5525-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,749円
    ( 3,024円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・常温乾燥で、簡単に導電塗装ができます。
    ・ボトルのキャップに筆付きです。
    【商品仕様】
    ・型番:PTP-G1501
    ・仕様:銀銅
    ・用途:ガラス・エンプラ用
    ・容量(mL):15
    ・表面抵抗値:2.0×10^-1Ω/□(50μm厚)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    導電塗料スプレーPTP-G1501の型番3-5525-04のページです。 型番3-5525-04に関する仕様情報を記載しております。
    導電塗料スプレーPTP-G1501のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電塗料スプレーPTP-G1501
    導電トレー
    導電性異物除去具導電性ペタペン
    導電性異物除去具導電性ペタスティック
    導電バット
    導電ワークトレー
    メーカーアズワンサカセ化学工業アトム興産アトム興産アズワンアズワン
    通常価格2,749円1,577円 -4,042円 -18,334円 -1,309円 -1,456円
    通常出荷日4日目4日目〜1日目1日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    静電気対策異物除去具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました