17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

すのこ(発泡PP製)

すのこ(発泡PP製)
通常単価(税別)
4,3936,089
税込単価
4,8326,698
通常出荷日:3日目

・短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能・入数は1枚入りです。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

カラー

材質

仕様

最小発注数量
855g
グレー
エペランポリプロピレン15倍発泡
スタンダード
1個
680g
ブルー
エペランポリプロピレン20倍発泡
ソフトタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,089
( 6,698 )
3日目
4,393
( 4,832 )
3日目

詳細情報

基本情報

・短辺のツメを合わせれば簡単にジョイントが可能
・入数は1枚入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

すのこ(発泡PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すのこ(発泡PP製)
連結マット
すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
すのこ[プラスチック製(ポリエチレン(再生樹脂))]
組立式すのこ
330x750mm すのこ(木製/2枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,393-1,9305455198801,960
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
サイズ905×595×34mm300×300×13.5mm150×150mm150×150×16mm450×100×50mm330×750mm
商品詳細種別すのこ(発泡PP製)連結マットすのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]-組立式すのこ-
入数入数は1枚入り入数は1枚入り-入数は1枚入り-2枚

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト