ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

450x600x25mm すのこ(組立式)

450x600x25mm すのこ(組立式) EA997RJ-11
通常単価(税別)
5,385
税込単価
5,924
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…450×600×25mm・材質…特殊ポリエチレン・シャワールーム、浴室、洗面所、...

詳細を確認

型番:

EA997RJ-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RJ-11の仕様・寸法情報

サイズ
450×600×25mm
材質
特殊ポリエチレン

型番リスト

表示件数
型番
EA997RJ-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,385
( 5,924 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…450×600×25mm
・材質…特殊ポリエチレン
・シャワールーム、浴室、洗面所、ロッカールーム等に。
・再生樹脂使用
・JAN:4518340411128

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

450x600x25mm すのこ(組立式)の型番EA997RJ-11のページです。 型番EA997RJ-11に関する仕様情報を記載しております。
450x600x25mm すのこ(組立式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450x600x25mm すのこ(組立式)
組立式すのこ
330x750mm すのこ(木製/2枚)
495x745x23mm 連結式ゴムマット
250x250x15mm 連結マット(グリーン)
すのこ[プラスチック製(特殊ポリエチレン)]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3858801,9608,6011,539545
通常出荷日3日目3日目2日目3日目3日目3日目
サイズ450×600×25mm450×100×50mm330×750mm495×745×23mm250×250×15mm150×150mm
材質特殊ポリエチレン本体:ポリプロピレン(再生樹脂)、ゴム脚:合成ゴムゴム特殊塩化ビニール特殊ポリエチレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました