ファクトリーサプライ用品技術窓口

45L ごみ袋(半透明/50枚)【50個入り】

通常単価(税別)
1,139円
税込単価
1,253円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…高密度ポリエチレン・容量…45L・サイズ…650×800×0.025mm・入数…5...

詳細を確認

型番:

EA995AD-236
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

EA995AD-236の仕様・寸法情報

商品タイプ
ゴミ袋
材質(本体)
高密度ポリエチレン(HDPE)
色
半透明
容量(L)
45
サイズ
650×800×0.025mm
入数
50枚

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA995AD-236
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,139円
( 1,253円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…高密度ポリエチレン
・容量…45L
・サイズ…650×800×0.025mm
・入数…50枚
・JAN:4548745290172

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45L ごみ袋(半透明/50枚)の型番EA995AD-236のページです。 型番EA995AD-236に関する仕様情報を記載しております。
45L ごみ袋(半透明/50枚)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ゴミ袋
4
満足度:4.0
職場でストックしておけるような50枚入りで、以前に購入していたものが取り扱い中止になってしまったので、こちらに切り替えま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45L ごみ袋(半透明/50枚)
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)
ごみ袋(70・90L)
ごみ袋(30~90L)
LD透明ゴミ袋 #045 120L
サニパック 名古屋市事業系可燃ごみ袋90L10枚(0.03)
メーカーエスコエスコエスコエスコシモジマ日本サニパック
通常価格1,139円2,550円 -412円 -760円 -854円821円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目5日目
商品タイプゴミ袋その他ゴミ袋ゴミ袋-ゴミ袋
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)その他低密度ポリエチレン(LLDPE)低密度ポリエチレン(LLDPE)-高密度ポリエチレン(HDPE)
色半透明半透明---黄
容量(L)45----90
サイズ650×800×0.025mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました