17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

ごみ袋(マチ付)【20個入り】

通常単価(税別)
607
税込単価
668
通常出荷日:3日目

・強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。

型番:

EA995AD-231
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

EA995AD-231の仕様・寸法情報

サイズ
400×150×700(H)mm
材質
HDPE
入数
20枚
商品詳細種別
ごみ袋(マチ付)
カラー
半透明
厚み
0.02mm
容量
20~30L
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
EA995AD-231

サイズ

材質

入数

カラー

厚み

容量

最小発注数量
400×150×700(H)mm
HDPE
20枚
半透明
0.02mm
20~30L
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
607
( 668 )
3日目

詳細情報

基本情報

・強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ごみ袋(マチ付)の型番EA995AD-231のページです。 型番EA995AD-231に関する仕様情報を記載しております。
ごみ袋(マチ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみ袋(マチ付)
[半透明]ごみ袋(マチ付/150・300L)
ごみ袋(ヒモ付/10枚)
[透明]ポリ袋(ひも付)
ごみ袋(45~90L)
ごみ袋(半透明/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格607660 -820 -2,842 -11,121565
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
商品詳細種別ごみ袋(マチ付)-ごみ袋(ヒモ付/10枚)[透明]ポリ袋(ひも付)ごみ袋(45~90L)ごみ袋(半透明/10枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト