17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ごみ袋(70~120L)【5~10個入り】

通常単価(税別)
7521,005
税込単価
8271,106
通常出荷日:3日目

エスコ ゴミ袋 ごみ袋(70~120L)。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

サイズ

材質

入数

カラー

容量

最小発注数量
800×900×0.04mm
LDPE
10枚
半透明
70L
1パック

10個入り

900×1,000×0.05mm
LDPE
10枚
半透明
90L
1パック

10個入り

1,100×1,200×0.05mm
LDPE
5枚
半透明
120L
1パック

5個入り

800×900×0.04mm
低密度ポリエチレン
10枚
透明
70L
1パック

10個入り

900×1,000×0.05mm
低密度ポリエチレン
10枚
透明
90L
1パック

10個入り

1,100×1,200×0.05mm
低密度ポリエチレン
5枚
透明
120L
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
3日目
1,005
( 1,106 )
3日目
897
( 987 )
3日目
752
( 827 )
3日目
1,005
( 1,106 )
3日目
897
( 987 )
3日目

詳細情報

基本情報

エスコ ゴミ袋 ごみ袋(70~120L)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ごみ袋(70~120L)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ごみ袋(70~120L)
(透明)ごみ袋(120・150L)
ごみ袋(特厚/45・70L)
ごみ袋(45~90L)
[半透明]ごみ袋(45~90L)
ごみ袋(半透明/10枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格752-2,055 -550 -11,1211,304 -565
通常出荷日3日目1日目1日目3日目3日目3日目
商品詳細種別ごみ袋(70~120L)--ごみ袋(45~90L)[半透明]ごみ袋(45~90L)ごみ袋(半透明/10枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト