ファクトリーサプライ用品技術窓口
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】
通常価格(税別):2,592円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】
通常価格(税別):9,120円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)【1~5個入り】
通常価格(税別):26,193円~
通常出荷日:14日目 ~
エスコ
[半透明]ポリ袋(マチなし/100枚)【100個入り】
通常価格(税別):2,550円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~

【商品仕様】
・材質…ポリプロピレン(再生樹脂)
・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス
・本体とふたは別売です。
・容量…36L
・サイズ…381(W)×280(D)×515(H)mm
・ふた(EA995A-42F)セット時サイズ…381(W)×280(D)×633(H)mm
・重量…約1.5kg
・ふた(EA995A-42F)セット時重量…約1.9kg
・本体のみです。
・市販のポリ袋45L用が使用できます。
・ふた…EA995A-42F
・JAN:4548745626384
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
40L ダストボックス
0通常価格(税別):5,265円~

アズワン
エコポリペール角型
5通常価格(税別):1,709円~

エスコ
42.0L ダストボックス(蓋付2個)
0通常価格(税別):11,679円

積水テクノ成型
エコポリペール角型 ブルー 本体/フタ
0通常価格(税別):1,245円~

アスベル
エバン・ペダルペール 45L
0通常価格(税別):3,143円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
色メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):3,370円~

ミスミ
薄型オイル吸着シート
4.5通常価格(税別):7,200円

ミスミ
濃色メリヤスウエス(中古生地)
4.4通常価格(税別):3,058円~