ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ダストボックス(屋根型スイングふた)

ダストボックス(屋根型スイングふた) EA995A-47
通常単価(税別)
4,371
税込単価
4,808
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス

型番:

EA995A-47
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA995A-47の仕様・寸法情報

重量
1.2kg
サイズ
326×228×517(H)mm
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
仕様
セット(本体+ふた)
容量
21.5L
詳細1
-
商品詳細種別
ダストボックス(屋根型スイングふた)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA995A-47

重量

サイズ

仕様

容量

詳細1

商品詳細種別

最小発注数量
1.2kg
326×228×517(H)mm
セット(本体+ふた)
21.5L
-
ダストボックス(屋根型スイングふた)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,371
( 4,808 )
2日目

詳細情報

基本情報

・ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストボックス(屋根型スイングふた)の型番EA995A-47のページです。 型番EA995A-47に関する仕様情報を記載しております。
ダストボックス(屋根型スイングふた)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストボックス(屋根型スイングふた)
45L ダストボックス
70L ダストボックス
[折りたたみ式]ダストボックス
40L ダストボックス
45L 透明ダストボックス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,3717,71011,092 -17,369 -5,183 -10,530
通常出荷日2日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
材質ポリプロピレン(再生樹脂)再生ポリプロピレン再生PP100%(蓋投入口:PP)ネット部:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン再生PP100%(蓋投入口:PP)PET(再生材52~53%使用)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト