ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

まずは条件を 絞り込んでください

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    静電気除去テープ SDT

    通常単価(税別)
    5,116円
    税込単価
    5,628円
    通常出荷日:1日目

    【特長】・超極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させたテープです・摩擦によるホコリが発生しや...

    詳細を確認

    型番:

    3-350-0601
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-350-0601の仕様・寸法情報

    テープ幅(mm)
    50
    テープ長さ(m)
    5
    色
    ブラック系
    商品コード
    SDT505
    基材詳細
    極細繊維不織布
    表面抵抗値
    3×104Ω/m2

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-350-0601

    テープ幅

    (mm)

    商品コード

    最小発注数量
    50
    SDT505
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,116円
    ( 5,628円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させたテープです
    ・摩擦によるホコリが発生しやすい机上面の端やすき間にご使用ください
    ・粘着糊も導電剤入りでできています
    ・静電気対策に

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    静電気除去テープ SDTの型番3-350-0601のページです。 型番3-350-0601に関する仕様情報を記載しております。
    静電気除去テープ SDTのレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    粉砕機微粉付着で試す
    3
    満足度:3.0
    本当はホッパー内や粉砕後の受皿部分の内部に貼りたかったがもしはがれて(かけらでも)練り込むと大問題なので外側に貼り付ける...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    静電気除去テープ SDT
    金属箔テープ
    シールド粘着テープ(導電性布粘着テープ) No.1825
    導電性アルミ両面テープ
    導電性アルミ箔粘着テープ 791,両面の電気・電子用テープ
    導電性アルミ箔粘着テープ No.791
    メーカーケニス星和電機寺岡製作所ケニス寺岡製作所寺岡製作所
    通常価格5,116円6,638円6,436円 -4,383円4,401円3,045円 -
    通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目〜
    テープ長さ(m)52020402020
    色ブラック系ブラウン系ブラック系-ブラック系ブラック系
    基材詳細極細繊維不織布--アルミ箔(30μm)--
    表面抵抗値3×104Ω/m2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    導電性アルミ箔テープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト