17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

こし網(柄付・ステンレス製)

こし網(柄付・ステンレス製)
通常単価(税別)
2,576円~4,261円
税込単価
2,834円~4,687円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

線径

メッシュ数

目開

最小発注数量
213g
170×60(H)mm
0.2mm
40
0.44mm
1個
375g
250×92(H)mm
0.2mm
40
0.44mm
1個
223g
170×60(H)mm
0.36mm
16
1.22m
1個
393g
250×60(H)mm
0.36mm
16
1.22mm
1個
380g
250×60(H)mm
0.42mm
8
2.76mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,083円
( 3,391円 )
3日目
4,261円
( 4,687円 )
3日目
2,576円
( 2,834円 )
3日目
3,470円
( 3,817円 )
3日目
3,166円
( 3,483円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

こし網(柄付・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こし網(柄付・ステンレス製)
すくい網(ステンレス製)
すくい網(ステンレス製/丸)
すくい網(ステンレス製/メッシュ18)
ろ過網(柄付・ステンレス製)
水切り網(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,576円-4,795円 -12,290円 -1,969円 -1,239円 -6,223円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目1日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)ステンレス(SUS304)-
取手長さ600mm250mm1000mm278mm--
商品詳細種別こし網(柄付・ステンレス製)すくい網(ステンレス製)すくい網(丸)すくい網(ステンレス製/メッシュ18)ろ過網(柄付・ステンレス製)水切り網
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト