17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ろ過網(柄付・ステンレス製)

ろ過網(柄付・ステンレス製)
通常単価(税別)
1,2393,349
税込単価
1,3633,684
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

線径

メッシュ数

目開

ハンドル長さ

フロントサイズ

ハンドル長

最小発注数量
-
φ170×70(H)mm
0.36mm
16
1.23mm
100mm
25×60mm
100mm
1個
130g
φ170×70(H)mm
0.42mm
8
2.76mm
100mm
25×60mm
100mm
1個
283g
φ250×105(H)mm
0.42mm
8
2.76mm
135mm
30×90mm
135mm
1個
-
φ170×70(H)mm
0.42mm
12
1.7mm
100mm
25×60mm
100mm
1個
-
φ250×105(H)mm
0.42mm
12
1.7mm
135mm
30×90mm
135mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245
( 1,370 )
3日目
2,112
( 2,323 )
3日目
2,941
( 3,235 )
3日目
1,239
( 1,363 )
3日目
3,349
( 3,684 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ろ過網(柄付・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ろ過網(柄付・ステンレス製)
ざる(ステンレス製)
すくい網(ステンレス製/角)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
洗浄かご・丸型(ステンレス製)
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,239-2,510 -17,903 -4,560 -4,667 -5,112 -
通常出荷日3日目3日目1日目〜1日目3日目2日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(18-8)--ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)
詳細1フロント受け付きHACCP対応商品フック付ハンドルは折りたたみ式ハンドルは折りたたみ式網底とんがりタイプ
商品詳細種別ろ過網(柄付・ステンレス製)ざる(ステンレス製)すくい網(角)洗浄かご・角型洗浄かご・丸型(ステンレス製)部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト