ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

リング付ろ過網(座付・ステンレス製)

通常単価(税別)
901円~3,467円
税込単価
991円~3,814円
通常出荷日:3日目

台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

線径

メッシュ数

目開

リング径

詳細1

最小発注数量
φ130×60(H)mm
0.35mm
20
0.92mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ150×77(H)mm
0.35mm
20
0.92mm
-
吊下げリング無し
1個
φ170×80(H)mm
0.35mm
20
0.92mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ220×98(H)mm
0.4mm
20
0.87mm
-
吊下げリング無し
1個
φ250×107(H)mm
0.4mm
20
0.87mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ220×98(H)mm
0.45mm
14
1.36mm
-
吊下げリング無し
1個
φ250×107(H)mm
0.45mm
14
1.36mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ130×60(H)mm
0.4mm
14
1.41mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ150×77(H)mm
0.4mm
14
1.41mm
-
吊下げリング無し
1個
φ220×98(H)mm
0.5mm
8
2.68mm
-
吊下げリング無し
1個
φ250×107(H)mm
0.5mm
8
2.68mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ130×60(H)mm
0.55mm
8
2.62mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
φ150×77(H)mm
0.55mm
8
2.62mm
-
吊下げリング無し
1個
φ170×80(H)mm
0.55mm
8
2.62mm
φ20mm
吊下げリング付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,512円
( 1,663円 )
3日目
1,378円
( 1,516円 )
3日目
2,110円
( 2,321円 )
3日目
2,806円
( 3,087円 )
3日目
3,467円
( 3,814円 )
3日目
1,485円
( 1,634円 )
3日目
2,101円
( 2,311円 )
3日目
910円
( 1,001円 )
3日目
901円
( 991円 )
3日目
1,396円
( 1,536円 )
3日目
2,136円
( 2,350円 )
3日目
919円
( 1,011円 )
3日目
1,008円
( 1,109円 )
3日目
1,178円
( 1,296円 )
3日目

詳細情報

基本情報

台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リング付ろ過網(座付・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リング付ろ過網(座付・ステンレス製)
ろ過網(柄付・ステンレス製)
ろ過網(ステンレス製)
こし網(柄付・ステンレス製)
バスケット(フタ付ステンレス製)
水切り網(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円-1,239円 -856円 -2,576円 -15,709円 -6,223円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)--
商品詳細種別ろ過網(座付・ステンレス製)ろ過網(柄付・ステンレス製)ろ過網(ステンレス製)こし網(柄付・ステンレス製)-水切り網
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト