ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

210x120x 80mm かご(ステンレス製)

210x120x 80mm かご(ステンレス製) EA992CE-2
通常単価(税別)
6,573
税込単価
7,230
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・サイズ…210(L)×120(W)×80(H)mm・材質…ステンレス(18-8)・重量…...

詳細を確認

型番:

EA992CE-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA992CE-2の仕様・寸法情報

重量
460g
サイズ
210(L)×120(W)×80(H)mm
材質
ステンレス(18-8)
線径
2mm
目開
10mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA992CE-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,573
( 7,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ…210(L)×120(W)×80(H)mm
・材質…ステンレス(18-8)
・重量…460g
・JAN:4518340334120

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

210x120x 80mm かご(ステンレス製)の型番EA992CE-2のページです。 型番EA992CE-2に関する仕様情報を記載しております。
210x120x 80mm かご(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
洗浄かご・角型(ステンレス製)
洗浄かご・丸型(ステンレス製)
ざる(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,5733,3941,9634,560 -4,667 -2,510 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
重量460g245g----
サイズ210(L)×120(W)×80(H)mmφ210×82mm170×140mm---
材質ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)
線径2mm0.4mm0.4mm0.8mm0.8mm0.4mm
目開10mm1.19mm1.72mm5mm5mm1.41mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました