17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

部品洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)

部品洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
通常単価(税別)
7,774円~11,008円
税込単価
8,551円~12,109円
通常出荷日:3日目
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

サイズ

最小発注数量
310g
φ225×85(H)mm
1個
480g
φ285×110(H)mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,774円
( 8,551円 )
3日目
11,008円
( 12,109円 )
3日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

部品洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
部品洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
部品洗浄ざる(パンチング・ステンレス製/取手付)
洗浄ざる(パンチング・ステンレス製)
直径270×100/620mmすくい網(ステンレス製)
バスケット(パンチング・ステンレス)
部品洗浄ざる(ステンレス製/メッシュ40)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,774円-8,783円 -2,798円 -15,760円13,647円 -1,935円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜3日目
材質ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)
パンチング穴径2.2mm1.5mm2mm2.2mm6mm-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト