ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)

170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製) EA992C-1
通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・全長…300mm・網部分…170×140mm・網目…14メッシュ・材質…ステンレス(18...

詳細を確認

型番:

EA992C-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA992C-1の仕様・寸法情報

サイズ
170×140mm
材質
ステンレス(18-8)
線径
0.4mm
メッシュ数
14
目開
1.72mm
全長
300mm
用途
洗浄後の乾燥に使用下さい。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA992C-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963円
( 2,159円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…300mm
・網部分…170×140mm
・網目…14メッシュ
・材質…ステンレス(18-8)
・用途…洗浄後の乾燥に使用下さい。
・JAN:4518340118065

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)の型番EA992C-1のページです。 型番EA992C-1に関する仕様情報を記載しております。
170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
170x140/300mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
φ210x 82mm 洗浄ざる(ステンレス製)
洗浄ざる(ステンレス製)
210x120x 80mm かご(ステンレス製)
ざる(ステンレス製)
部品洗浄ざる(ステンレス製/網底とんがりタイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,963円3,394円1,200円 -6,573円2,510円 -5,112円 -
通常出荷日3日目3日目1日目3日目3日目2日目〜
サイズ170×140mmφ210×82mm-210(L)×120(W)×80(H)mm--
材質ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)-ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)ステンレス(18-8)
線径0.4mm0.4mm0.5mm2mm0.4mm0.29mm
メッシュ数141612-1430
目開1.72mm1.19mm1.62mm10mm1.41mm0.55mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗浄装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました