17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)

通常単価(税別)
50,144円
税込単価
55,158円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・可燃性液体用・燃焼防止装置付、通気孔付・適用…113.6Lまたは200Lドラム缶用・サイ...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 重量
    3.2kg
  • サイズ
    Φ533×83(H)mm
  • 材質
    ポリエチレン
  • 適用
    113.6Lまたは200Lドラム缶用
  • 商品詳細種別
    ドラム缶じょうご(セーフティー)

型番:

EA992BJ-4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

型番材質仕様1仕様2仕様3サイズ重量適用
EA992BJ-4ポリエチレン可燃性液体用フィルターなし燃焼防止装置付、通気孔付φ533×83(H)mm3.2kg113.6L又は200Lドラム缶用

使用方法・使用事例

使用事例

φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー) 使用事例

EA992BJ-4の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
3.2kg
サイズ
Φ533×83(H)mm
材質
ポリエチレン
適用
113.6Lまたは200Lドラム缶用
商品詳細種別
ドラム缶じょうご(セーフティー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BJ-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,144円
( 55,158円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・可燃性液体用
・燃焼防止装置付、通気孔付
・適用…113.6Lまたは200Lドラム缶用
・サイズ…直径533×83(H)mm
・重量…3.2kg
・材質…ポリエチレン
・JAN:4518340189133

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)の型番EA992BJ-4のページです。 型番EA992BJ-4に関する仕様情報を記載しております。
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ533mm ドラム缶じょうご(セーフティー)
1L プランジャー缶
Φ711×229mm ドラム缶用じょうご
Φ160mm 細口じょうご(フレキノズル・網付・耐油)
φ190x280mm じょうご(耐油プラスチック製)
ドラム缶用じょうご (感熱自閉フタ付・FM規格適合品)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格50,144円20,221円17,647円2,013円4,592円115,151円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
重量3.2kg800g-150g--
サイズΦ533×83(H)mmΦ184×165(H)mmΦ711×229mm-12.7(外径)×286(長さ)mm-
材質ポリエチレン皿:スチール、ポンプ:真鍮、缶:スチールポリエチレン高密度ポリエチレンポリエチレン-
適用113.6Lまたは200Lドラム缶用可燃性液体、溶剤用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました