ファクトリーサプライ用品技術窓口

DLG-200 液面計

通常単価(税別)
5,908円
税込単価
6,499円
通常出荷日:4日目

【特長】・表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります・簡単取付で、200Lドラム缶の小栓...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    液面計
  • JANコード
    4945831006752
  • トラスココード
    342-2962
  • 質量(g)
    500.000
  • 材質1
    本体:ABS
  • 材質2
    目盛板カバー:PC
  • 材質3
    フロート:PE(水封入)
  • 接続口径
    G3/4
  • 材質4
    フロート紐:ナイロン
  • 誤差
    ±15%
  • 目盛 (L)
    50
  • 使用可能液体
    オイル、水、不凍液、軽油
  • 仕様
    本体、フロート、フロート紐

ご注意

  • 落下注意。
  • 製品材質に適さない液体での使用は不可。
  • フロート紐を過度に引っ張らない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

687059
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

687059の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
詳細タイプ
液面計
JANコード
4945831006752
トラスココード
342-2962
質量(g)
500.000
材質1
本体:ABS
材質2
目盛板カバー:PC
材質3
フロート:PE(水封入)
接続口径
G3/4
材質4
フロート紐:ナイロン
誤差
±15%
目盛(L)
50
使用可能液体
オイル、水、不凍液、軽油
仕様
本体、フロート、フロート紐

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
687059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,908円
( 6,499円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表示が大きく見やすく、ドラム缶内の液量が一目でわかります
・簡単取付で、200Lドラム缶の小栓(G3/4)に取り付けるだけ
・200Lドラム缶の小栓(換気口)に取り付けて使用する液面計です
・ドラム缶内のおおよその液量を表示し、交換時期の目安をお知らせします

ご注意

  • 落下注意。
  • 製品材質に適さない液体での使用は不可。
  • フロート紐を過度に引っ張らない。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DLG-200 液面計の型番687059のページです。 型番687059に関する仕様情報を記載しております。
DLG-200 液面計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DLG-200 液面計
液面計 ZKTシリーズ
簡易ドラム缶用液面計 E-C
大型流量計
エレポン化工機 デジタル式pH計
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
メーカーヤマダコーポレーションアクアシステムアクアシステムアクアシステムエレポン化工機共立機巧
通常価格5,908円117,441円 -6,619円38,896円 -130,715円48,030円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目8日目7日目
商品タイプ関連商品関連商品手動式手動式--
詳細タイプ液面計-----
JANコード4945831006752-----
トラスココード342-2962-----
質量(g)500.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース配管接続用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました