17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

じょうご

通常単価(税別)
901円
税込単価
991円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】材質はポリプロピレン。注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合。液体が飛び散るのを...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 材質
    ポリプロピレン
  • ノズル先端外径
    24mm
  • 商品詳細種別
    じょうご

型番:

EA992BE-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質仕様直径ノズル外径
EA992BE-5ポリプロピレン-123mm24mm
EA992BE-6ポリプロピレンフィルター付210mm24mm

EA992BE-5の仕様・寸法情報

その他
オプション
重量
67g
全長
約190mm
サイズ
Φ123
材質
ポリプロピレン
ノズル先端外径
24mm
ノズル先端内径
22mm
詳細1
-
商品詳細種別
じょうご
-
-

絞り込み条件

  • 重量

  • 全長

  • サイズ

  • ノズル先端内径

  • 詳細1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA992BE-5

重量

全長

サイズ

ノズル先端内径

詳細1

最小発注数量
67g
約190mm
Φ123
22mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
材質はポリプロピレン。
注ぎ口が次第に細くなっているので、様々なサイズに適合。
液体が飛び散るのをふせぐ形状になっている。
直径は123mm、210mmから選択。
※123mmはフィルターなし。
210mmはフィルター付き。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

じょうごの型番EA992BE-5のページです。 型番EA992BE-5に関する仕様情報を記載しております。
じょうごのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
じょうご
プラスチックオイルジョッキ(ふた付)
じょうご(フィルター付)
じょうご(ステンレス製)
じょうご(アルミ製)
じょうご(ポリプロピレン製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円2,809円 -1,451円 -4,075円 -2,226円 -2,162円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
その他オプション-オプションオプションオプションオプション
材質ポリプロピレン容器:高密度ポリエチレン、ノズル:低密度ポリエチレン高密度ポリエチレンステンレス(18-8)アルミポリプロピレン
ノズル先端外径24mm13mm----
商品詳細種別じょうごプラスチックオイルジョッキじょうごじょうごじょうごじょうご
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました