17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

差し込みマット(2枚)【2個入り】

差し込みマット(2枚)
通常単価(税別)
1,4372,735
税込単価
1,5813,009
通常出荷日:3日目

・地震などのゆれに強いクサビ型・地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

カラー

サイズ(mm)

重量(1パックあたり)

最小発注数量
60×450mm
クリア
-
約330g
1パック

2個入り

-
クリア
60×900
-
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437
( 1,581 )
3日目
2,735
( 3,009 )
3日目

詳細情報

基本情報


・地震などのゆれに強いクサビ型
・地震や大きな振動による家具の転倒を防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差し込みマット(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差し込みマット(2枚)
63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
耐震ネバロック(2個)
家具固定ポール(2本)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,437-3,449 -1,405 -1,0655,798 -3,351 -
通常出荷日3日目2日目3日目3日目1日目2日目〜
材質非移行性特殊合成樹脂構造部:高剛性ABS樹脂粘着部:スチレン系ポリマーポリエステルシリコンスポンジ本体:塗装鋼板、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材スチールパイプ(パイプ類:鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、EVA樹脂、ねじ類:鉄製・メッキ仕上げ)
入数2本2個4枚2枚入り2個2本
商品詳細種別差し込みマット(2枚)63x88mm 転倒防止粘着プレート(2枚)100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)耐震ネバロック(2個)家具固定ポール(2本)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト