ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)

8.0kg ランナー・フック付(30mmレール) EA970EE-3
通常単価(税別)
628
税込単価
691
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・30mmレール用・サイズ…16×20×65.5(H)mm・耐荷重…8kg・口の開き…10...

詳細を確認

型番:

EA970EE-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA970EE-3の仕様・寸法情報

サイズ
16×20×65.5(H)mm
フック内寸
12×29mm
リング材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ
口の開き
10mm
耐荷重
8kg
本体・車材質
樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA970EE-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・30mmレール用
・サイズ…16×20×65.5(H)mm
・耐荷重…8kg
・口の開き…10mm
・本体・車材質…樹脂
・リング材質…スチール
・仕上…ユニクロメッキ
・フックは360°回転します。
・フック内寸…12×29mm
・JAN:4548745439953

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)の型番EA970EE-3のページです。 型番EA970EE-3に関する仕様情報を記載しております。
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8.0kg ランナー・フック付(30mmレール)
8.0kg ランナー・リング付(30mmレール)
6.0kg ランナー・リング付(30mmレール用)
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール)
カーブレール(アルミ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6285494915585166,663 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目1日目
サイズ16×20×65.5(H)mm16×20×41.5(H)mm16×20×38(H)mm30×22×47.5(H)mm24×22.5×35(H)mm-
フック内寸12×29mm-----
リング材質スチールスチールスチール---
仕上ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ---
口の開き10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました