ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)

通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・30mmレール用・サイズ…30×22×47.5(H)mm・材質…スチール・JAN:454...

詳細を確認

型番:

EA970EE-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA970EE-11の仕様・寸法情報

サイズ
30×22×47.5(H)mm
材質
スチール

型番リスト

表示件数
型番
EA970EE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・30mmレール用
・サイズ…30×22×47.5(H)mm
・材質…スチール
・JAN:4548745439977

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)の型番EA970EE-11のページです。 型番EA970EE-11に関する仕様情報を記載しております。
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30×22×47.5mm キャップストップ(30mmレール用)
24x22.5x35mm 中間ストップ(30mmレール)
コンセント安全キャップ(2P用)
400x155x145mm ケーブル用ボックス
70×60×120mmコンセント安全カバー
安全カバー/2Pプラグ用(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格558円516円519円3,506円996円732円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ30×22×47.5(H)mm24×22.5×35(H)mm26(W)×14(D)×20(H)mm400(W)×155(D)×145(H)mm70(W)×60(D)×120(H)mm約36(W)×12(D)×24(H)mm
材質スチールスチールエラストマー樹脂PC-ABSABS樹脂PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました