ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

259x83mm キーラック(7個用)

259x83mm キーラック(7個用) EA956VL-207
通常単価(税別)
965円
税込単価
1,062円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…プラスチック・サイズ…259×83×10(t)mm(突起部分を除く)・フックサイズ...

詳細を確認

型番:

EA956VL-207
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA956VL-207の仕様・寸法情報

重量
-約36g
サイズ
259×83×10(t)mm(突起部分を除く)
材質
プラスチック
フックサイズ
4×15(H)mm
取付穴
2ヶ所
取付穴径
4mm

型番リスト

表示件数
型番
EA956VL-207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…プラスチック
・サイズ…259×83×10(t)mm(突起部分を除く)
・フックサイズ…4×15(H)mm
・重量…-約36g
・鍵が7個掛けることができます。
・ネジか両面テープで壁面に取り付けてください。(ネジ:別売り)
・背面3ヶ所に両面テープ付。
・取付穴…2ヶ所
・取付穴径…4mm
・上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
・JAN:4548745791181

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

259x83mm キーラック(7個用)の型番EA956VL-207のページです。 型番EA956VL-207に関する仕様情報を記載しております。
259x83mm キーラック(7個用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
259x83mm キーラック(7個用)
40x60mm 親子札
45×30mm アクリルパール板
45x30mm アクリル番号札
22x53mm ネームタグ
26×68mm ネームタグ(5個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格965円9,602円690円2,244円412円 -458円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
重量-約36g親札:8.5g、子札:2.8g約19g(1パック当り)-5g/1個-
サイズ259×83×10(t)mm(突起部分を除く)親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2mm45×30×2(T)mm-26×68mm
材質プラスチックアクリルアクリルアクリル本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチール本体:PP樹脂(再生樹脂)中紙:ストーンペーパ
フックサイズ4×15(H)mm-----
取付穴2ヶ所-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました