ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付)

通常単価(税別)
665円
税込単価
732円
通常出荷日:3日目

・ストラップとホルダーは脱着できます。・軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことがで...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ストラップ(90cm)、ホイッスル付
型番材質カードサイズ(内寸)色
EA956VA-312再生オレフィン樹脂67×100mm青
EA956VA-313黄

型番リスト

表示件数

カラー

カードサイズ

最小発注数量
ブルー
67×100mm(内寸)
1個
イエロー
67×100mm(内寸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
665円
( 732円 )
3日目
665円
( 732円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・ストラップとホルダーは脱着できます。
・軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付)
40x60mm 親子札
45×30mm アクリルパール板
22x53mm ネームタグ
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
IDカード用名札(ストラップ付・リール付)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格665円9,602円690円412円 -10,666円896円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
重量2.5g親札:8.5g、子札:2.8g約19g(1パック当り)5g/1個100g/25枚-
材質再生オレフィン樹脂アクリルアクリル本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチール真鍮再生ポリカーボネート樹脂
詳細1ストラップ(90cm)、ホイッスル付印字は親・子それぞれ片面だけ入数は5枚入りスイベル付入数:25枚1セット入ハードタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト