ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)

通常単価(税別)
681円
税込単価
749円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・カードサイズ…54×86mm・材質…ABS樹脂製・IDカード2枚収納可・リールは伸縮自在...

詳細を確認

型番:

EA956VA-121
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA956VA-121の仕様・寸法情報

材質
ABS樹脂製
カードサイズ
54×86mm

型番リスト

表示件数
型番
EA956VA-121
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681円
( 749円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カードサイズ…54×86mm
・材質…ABS樹脂製
・IDカード2枚収納可
・リールは伸縮自在(70cm以内)
・JAN:4548745056655

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)の型番EA956VA-121のページです。 型番EA956VA-121に関する仕様情報を記載しております。
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)
IDカード用名札(ストラップ付/青)
IDカード用名札(ストラップ付・リール付)
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
29x58mm ネームタグ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格681円632円896円9,602円2,244円1,411円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
材質ABS樹脂製再生オレフィン樹脂再生ポリカーボネート樹脂アクリルアクリルポリプロピレン
カードサイズ54×86mm56×86mm54×86mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました