17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

IDカード用名札(ストラップ付・リール付)

IDカード用名札(ストラップ付・リール付)
通常単価(税別)
896円
税込単価
986円
通常出荷日:3日目

・必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。ひもをひっかけたり...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ストラップカラー

最小発注数量
ブルー
1個
グリーン
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
896円
( 986円 )
3日目
896円
( 986円 )
3日目
896円
( 986円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・必要以上の力で引っ張られるとセパレートパーツが2つに分かれ、ひもが首から外れます。ひもをひっかけたり巻き込まれるような事故から身を守る安心構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IDカード用名札(ストラップ付・リール付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IDカード用名札(ストラップ付・リール付)
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
IDカード用名札(ストラップ・ホイッスル付)
IDカード用名札(ストラップ付/青)
54x86mm IDカード用名札(リールクリップ式)
45x30mm アクリル番号札
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格896円10,666円665円632円681円2,244円
通常出荷日3日目2日目〜3日目3日目3日目3日目
材質再生ポリカーボネート樹脂真鍮再生オレフィン樹脂再生オレフィン樹脂ABS樹脂製アクリル
カードサイズ54×86mm--56×86mm54×86mm-
詳細1ハードタイプ入数:25枚1セット入ストラップ(90cm)、ホイッスル付--入数は10枚1セット
詳細2ストラップ(80cm)、リール付(60cm)付キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト