ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

45×30mm アクリルパール板【5個入り】

通常単価(税別)
690円
税込単価
759円
通常出荷日:3日目

入数は5枚入りです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
スカイブルー
1パック

5個入り

ヤンググリーン
1パック

5個入り

レモンイエロー
1パック

5個入り

サンレッド
1パック

5個入り

クリーンホワイト
1パック

5個入り

フレッシュオレンジ
1パック

5個入り

エメラルドグリーン
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目
690円
( 759円 )
3日目

詳細情報

基本情報

入数は5枚入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45×30mm アクリルパール板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45×30mm アクリルパール板
40x60mm 親子札
45x30mm アクリル番号札
259x83mm キーラック(7個用)
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
アクリル札( 5枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格690円9,602円2,244円965円10,666円690円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜3日目
重量約19g(1パック当り)親札:8.5g、子札:2.8g--約36g100g/25枚-
サイズ45×30×2mm親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm45×30×2(T)mm259×83×10(t)mm(突起部分を除く)--
材質アクリルアクリルアクリルプラスチック真鍮アクリル
形状小判型-----
穴径2mm3.5mm2mm-4mm4mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト