17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

45x30mm アクリル番号札【10個入り】

45x30mm アクリル番号札
通常単価(税別)
2,244円
税込単価
2,468円
通常出荷日:3日目

・入数は10枚1セットです。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ナンバー内容(通し文字)

最小発注数量
1~10
1パック

10個入り

11~20
1パック

10個入り

21~30
1パック

10個入り

31~40
1パック

10個入り

41~50
1パック

10個入り

51~60
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
3日目
2,244円
( 2,468円 )
3日目
2,244円
( 2,468円 )
3日目
2,244円
( 2,468円 )
3日目
2,244円
( 2,468円 )
3日目
2,244円
( 2,468円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・入数は10枚1セットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

45x30mm アクリル番号札のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
45x30mm アクリル番号札
45×30mm アクリルパール板
40x60mm 親子札
アクリル札( 5枚)
22x53mm ネームタグ
25枚組ナンバーチェック(25mm丸)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,244円690円9,602円690円412円 -10,666円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目〜
サイズ45×30×2(T)mm45×30×2mm親札:60×40×2.5mm、子札:45×30×2.5mm、クリップ:巾20mm、開口12mm、高さ20mm---
材質アクリルアクリルアクリルアクリル本体:プラスチックキーリング・スイベル:スチール真鍮
穴径2mm2mm3.5mm4mm-4mm
詳細1入数は10枚1セット入数は5枚入り印字は親・子それぞれ片面だけ-スイベル付入数:25枚1セット入
商品詳細種別45x30mm アクリル番号札45x30mm アクリルパール板40x60mm 親子札アクリル札( 5枚)22x53mm ネームタグ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト