ファクトリーサプライ用品技術窓口

39x56mm フック(スチール製シリコンコート)

  • カラー
    黒
  • 材質
    スチール
  • 幅
    9mm
  • 高さ
    56mm
  • 穴径
    3mm
  • 奥行
    39mm
  • 付属品
    取付用木ネジ
  • 口の開き
    25mm
  • 使用荷重
    6kgまで
  • 仕上
    シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)

型番:

EA951DF-17
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951DF-17の仕様・寸法情報

カラー
黒
材質
スチール
幅
9mm
高さ
56mm
穴径
3mm
奥行
39mm
付属品
取付用木ネジ
口の開き
25mm
使用荷重
6kgまで
仕上
シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DF-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
889円
( 978円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・仕上げ…シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)
・高さ…56mm
・奥行…39mm
・幅…9mm
・穴径…3mm
・口の開き…25mm
・使用荷重…6kgまで
・カラー…黒
・付属品…取付用木ネジ
・シリコンコーティング仕上なので掛けたものを傷つけない・防音・すべりどめ等の効果があります。
・JAN:4548745989038

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

39x56mm フック(スチール製シリコンコート)の型番EA951DF-17のページです。 型番EA951DF-17に関する仕様情報を記載しております。
39x56mm フック(スチール製シリコンコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
39x56mm フック(スチール製シリコンコート)
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)
31x40mm フック(ステンレス製)
26x49x14mm 収納フック
3.0ton 吊フック
32x33mm フック(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格889円901円477円922円23,703円3,993円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
カラー黒-----
材質スチールスチールステンレスSUS304--ステンレス(SUS304)
幅9mm12mm10mm---
高さ56mm79mm40mm--33mm
穴径3mm3.5mm3.2mm--4mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました