ファクトリーサプライ用品技術窓口

47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

通常単価(税別)
901円
税込単価
991円
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・材質…スチール・仕上げ…シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)・高さ…79mm・奥行...

詳細を確認
  • 材質
    スチール
  • 幅
    12mm
  • 高さ
    79mm
  • 穴径
    3.5mm
  • 奥行
    47mm
  • 付属品
    取付用木ネジ
  • 口の開き
    38mm
  • 使用荷重
    7kgまで
  • 仕上
    シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)

型番:

EA951DF-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA951DF-16の仕様・寸法情報

材質
スチール
幅
12mm
高さ
79mm
穴径
3.5mm
奥行
47mm
付属品
取付用木ネジ
口の開き
38mm
使用荷重
7kgまで
仕上
シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA951DF-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
901円
( 991円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…スチール
・仕上げ…シリコンコーティング(取付部分は粉体塗装)
・高さ…79mm
・奥行…47mm
・幅…12mm
・穴径…3.5mm
・口の開き…38mm
・使用荷重…7kgまで
・付属品…取付用木ネジ
・シリコンコーティング仕上なので掛けたものを傷つけない・防音・すべりどめ等の効果があります。
・JAN:4548745989021

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

47x79mm フック(スチール製シリコンコート)の型番EA951DF-16のページです。 型番EA951DF-16に関する仕様情報を記載しております。
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
47x79mm フック(スチール製シリコンコート)
39x56mm フック(スチール製シリコンコート)
31x40mm フック(ステンレス製)
26x49x14mm 収納フック
3.0ton 吊フック
32x47.0mm ハンガープレート(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格901円889円477円922円23,703円715円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質スチールスチールステンレスSUS304--SUS304
幅12mm9mm10mm---
高さ79mm56mm40mm---
穴径3.5mm3mm3.2mm---
奥行47mm39mm31mm---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました